Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge Zähnezahlb
[mm]
da
[mm]
d
[mm]
NL
[mm]
ND
[mm]
BH7
[mm]
zul. MD
[Nm]
Gewicht
[kg]
23211012   122535,030,02022105,90,17
23211013   132537,532,52025106,70,21
23211014   142540,035,02028107,60,25
23211015   152542,537,52030108,30,30
23211016   162545,040,02032128,90,33
23211017   172547,542,52035129,20,38
23211018   182550,045,020351210,40,42
23211019   192552,547,520351211,90,45
23211020   202555,050,020401213,40,54
23211021   212557,552,520401415,10,56
23211022   222560,055,020451416,90,66
23211023   232562,557,520451418,70,70
23211024   242565,060,020451420,80,74
23211025   252567,562,520501422,80,85
23211026   262570,065,020501425,00,90
23211027   272572,567,520501427,30,95
23211028   282575,070,020501429,61,00
23211029   292577,572,520501432,71,06
23211030   302580,075,020551434,91,18
23211031   312582,577,520551637,51,22
23211032   322585,080,020551640,61,28
23211033   332587,582,520551643,81,34
23211034   342590,085,020551646,71,41
23211035   352592,587,520601650,21,54
23211036   362595,090,020601653,31,61
23211037   372597,592,520601654,91,68
23211038   3825100,095,020601660,81,75
23211039   3925102,597,520601665,31,83
23211040   4025105,0100,020701671,22,06
23211041   4125107,5102,520701677,42,14
23211042   4225110,0105,020701682,22,22
23211043   4325112,5107,520701692,42,30
23211044   4425115,0110,020701696,62,38
23211045   4525117,5112,5207016100,02,47
23211046   4625120,0115,0207020107,02,52
23211047   4725122,5117,5208020114,02,80
23211048   4825125,0120,0208020120,02,88
23211049   4925127,5122,5208020128,02,98
23211050   5025130,0125,0208020135,03,07
23211051   5125132,5127,5208020143,03,17
23211052   5225135,0130,0209020149,03,48
23211053   5325137,5132,5209020156,03,58
23211054   5425140,0135,0209020165,03,68
23211055   5525142,5137,5209020173,03,78
23211056   5625145,0140,02010020181,04,13
23211057   5725147,5142,52010020190,04,23
23211058   5825150,0145,02010020199,04,34
23211059   5925152,5147,52010020208,04,46
23211060   6025155,0150,02010020217,04,57
23211070   7025180,0175,02010020324,05,74
23211090   9025230,0225,02012025348,09,24
23211100   10025255,0250,0201202537811,20
23211120   12025305,0300,02012025438,015,19


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn