Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge Zähnezahlb
[mm]
da
[mm]
d
[mm]
NL
[mm]
ND
[mm]
BH7
[mm]
zul. MD
[Nm]
Gewicht
[kg]
23311012   1230423620271210,70,28
23311013   1330453920301212,10,34
23311014   1430484220331213,60,41
23311015   1530514520351215,00,47
23311016   1630544820381416,10,54
23311017   1730575120421417,00,63
23311018   1830605420451419,00,72
23311019   1930635720451421,60,78
23311020   2030666020451424,50,84
23311021   2130696320451627,50,89
23311022   2230726620501630,71,02
23311023   2330756920501634,01,10
23311024   2430787220501637,61,18
23311025   2530817520601641,41,39
23311026   2630847820601645,41,48
23311027   2730878120601649,71,56
23311028   2830908420601654,11,66
23311029   2930938720601659,21,75
23311030   3030969020601663,51,85
23311031   3130999320601669,21,95
23311032   32301029620701674,62,21
23311033   33301059920701682,82,32
23311034   343010810220701688,62,43
23311035   353011110520701697,82,55
23311036   36301141082070201062,62
23311037   37301171112070201152,74
23311038   38301201142080201243,05
23311039   39301231172080201353,18
23311040   40301261202080201433,31
23311041   41301291232080201553,44
23311042   42301321262080201643,58
23311043   43301351292080201753,72
23311044   44301381322090201864,07
23311045   45301411352090201964,22
23311046   46301441382090202074,37
23311047   473014714120100202204,76
23311048   483015014420100202324,92
23311050   503015615020100202585,18
23311060   603018618020100204376,97
23311065   653020119520100205317,99
23311070   703021621020100255529,03
23311075   7530231225201202555710,75
23311090   9030276270201202561014,79
23311100   10030306300201202566718,18
23311120   12030366360201203077424,98


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn