Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge Zähnezahlb
[mm]
da
[mm]
d
[mm]
NL
[mm]
ND
[mm]
BH7
[mm]
zul. MD
[Nm]
Gewicht
[kg]
23411012   12405648203514260,63
23411013   13406052204014300,78
23411014   14406456204514340,93
23411015   15406860204514381,05
23411016   16407264205016401,20
23411017   17407668205016431,33
23411018   18408072205016481,47
23411019   19408476206016541,75
23411020   20408880206016611,90
23411021   21409284207016692,22
23411022   22409688207016782,39
23411023   234010092207520862,60
23411024   244010496207520952,79
23411025   25401081002075201092,98
23411026   26401121042075201213,18
23411027   27401161082075201363,39
23411028   28401201122075201533,60
23411029   29401241162075201713,83
23411030   30401281202075201854,06
23411031   31401321242080202054,39
23411032   32401361282080202204,64
23411033   33401401322080202484,90
23411034   34401441362080202645,16
23411035   35401481402080202785,43
23411036   36401521442080252995,63
23411038   38401601522080253446,14
23411040   40401681602080253946,74
23411050   5040208200201002571010,66
23411060   60402482402010025113114,92
23411090   90403683602012030150032,76


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn