Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Zähnezahlb
[mm]
da
[mm]
d
[mm]
NL
[mm]
ND
[mm]
BH7
[mm]
zul. MD
[Nm]
Gewicht
[kg]
23511012   12507060254520581,21
23511013   13507565255020641,47
23511014   14508070255520711,76
23511015   15508575256020792,07
23511016   16509080256520862,40
23511017   17509585257020882,75
23511018   1850100902570201003,02
23511019   1950105952570201153,30
23511020   20501101002580201343,83
23511021   21501151052580201574,15
23511022   22501201102580201814,48
23511023   23501251152590202065,08
23511024   24501301202590202325,44
23511025   25501351252590202615,82
23511026   265014013025100202886,50
23511027   275014513525100203186,91
23511028   285015014025100253497,22
23511029   295015514525110253857,98
23511030   305016015025110254188,44
23511032   325017016025110254959,30
23511036   3650190180251202567411,70
23511040   4050210200251202589314,00
23511050   50502602502512030156120,67
23511060   60503103002516030220230,69


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn