Werkstoff: Stahl C45. Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20°. Standardausführung mit einseitiger Nabe. Andere Ausführungen und Zähnezahlen auf Anfrage. Ergänzende Artikel im Lieferprogramm: Zahnstangen Teilung 10mm, mit rechteckigem Querschnitt oder als Rundzahnstange.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Zähnezahlb
[mm]
da
[mm]
d
[mm]
NL
[mm]
ND
[mm]
BH7
[mm]
zul. MD
[Nm]
Gewicht
[kg]
21001200
122544,638,21525109,80,22
21001500
152554,147,715301213,70,38
21001800
182563,757,315401517,30,50
21002000
202570,063,715401522,40,60
21002400
242582,876,415501534,30,86
21002500
252585,979,615501537,80,96
21003000
3025101,995,515602058,01,45
21003600
3625121,0114,615702097,02,15
21004000
4025133,7127,3158020131,02,68
21004500
4525149,6143,2208020179,03,44
21005000
5025165,5159,2208020236,04,10
21006000
6025197,3191,0209025399,05,79


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn