Werkstoff: C45

Verzahnung gefräst in Qualität 8d25 DIN 3967, Verzahnung anschließend induktiv gehärtet 54 +4 HRC.

Durch die Härtung verändert sich die Verzahnungsqualität auf ca. 10-11.
Eingriffswinkel 20 °.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Zähnezahl b
[mm]
da
[mm]
d
[mm]
NL
[mm]
ND
[mm]
B H7
[mm]
zul. MD
[Nm]
Gewicht
[g]
23188112
122028241518109,080
23188113
1320302615201010,6100
23188114
1420322815221011,9120
23188115
1520343015241012,9140
23188116
1620363215251013,5160
23188118
1820403615251016,2190
23188120
2020444015301021,1260
23188122
2220484415301226,4290
23188124
2420524815351232,7360
23188125
2520545015351235,6390
23188128
2820605615401246,5500
23188130
3020646015401455550
23188132
3220686415451464650
23188136
3620767215451484780
23188140
40208480155014107970
23188145
452094901560161411270
23188148
4820100961570161681530
23188150
50201041001570161901620
23188160
6020124120157016 3212160


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn