Werkstoff: Hochwertiger sonderbehandelter Blankstahl, vergütet, Zugfestigkeit ca. 900 N/mm² . Verzahnung gefräst, Verzahnungsqualität 8e27. Schräg verzahnt, rechtssteigend 19 ° 31' 42" Ausführung: Wahlweise ohne oder mit Befestigungsbohrungen. Für fortlaufende Montage. Die Montagehilfe Art. 25360000 (linkssteigend, Länge ca. 200mm) muss bei Bedarf separat bestellt werden. Dazu passsen sind Präzisions-Stirnzahnräder in linkssteigend erhältlich. 1 ) GTf/300 = Gesamt-Teilungsfehler (max. zulässige Abweichung bezogen auf 300 mm). * Umfangskraft am Zahn, ermittelt für z > 20. Bei kleineren Zähnezahlen muss die Umfangskraft um 10% reduziert werden.
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
Artikel Menge L1
[mm]
AusführungL2
[mm]
Zähnezahlb
[mm]
hk
[mm]
h0
[mm]
f
[mm]
a
[mm]
l
[mm]
Anz. Bohrungenh
[mm]
d1
[mm]
d2
[mm]
t
[mm]
a1
[mm]
l1
[mm]
d3
[mm]
GTf* / 300
[mm]
Fu**
[N]
Gewicht
25360310   500ohne Bohrungen10,6503029262----------0,04645003,00
25360311   500mit Bohrungen10,650302926262,50125491015935,0430,07,70,04645003,00
25360510   1000ohne Bohrungen10,61003029262----------0,04645006,10
25360511   1000mit Bohrungen10,6100302926262,50125891015935,0930,07,70,04645006,10
25360910   2000ohne Bohrungen10,62003029262----------0,046450012,20
25360911   2000mit Bohrungen10,6200302926262,501251691015935,01930,07,70,046450012,20


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn