Werkstoff: Zahnrad: offenzelliger PU-Schaum mit Haftöl (H1-Zulassung) vorbeölt. Achse: Edelstahl. Gleitlagerung.

Modulverzahnung nach DIN 867. Nicht zur Drehmomentübertragung. Wahlweise kann eine Zahnstange oder ein Zahnrad geschmiert werden. Vorzugsweise erfolgt der Anbau am Antriebszahnrad. Der Schaumstoff speichert den Schmierstoff und gibt ihn in kleinsten Dosiermengen wieder ab. Die Schmierstoffversorgung kann automatisch oder manuell, z.B. mit einer Fettpresse, erfolgen.

Temperaturbereich: -10°C bis +80°C.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge ModulZähnezahlb
[mm]
da
[mm]
d
[mm]
I
[mm]
I1
[mm]
I2
[mm]
g1
[mm]
g2
[mm]
d3
[mm]
sw
[mm]
Gewicht
[g]
68057115R   1,52415393646,430,722M10x1M82724129
68057120R   21720383451,430,722M10x1M82724135
68057130R   31730575161,430,722M10x1M82724155
68057140R   41740766871,430,722M10x1M82724196
68057150R   51750958581,430,722M10x1M86024346
68057160R   6176011410291,430,722M10x1M86024425
68057180R   81780152136111,430,722M10x1M810024694
68057100R   1017100190170131,430,722M10x1M810024781


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn