Gefräst in Qualität 8. Verzahnung anschließend induktiv gehärtet 54 + 4 HRC. Durch die Härtung verändert sich die Verzahnungsqualität auf ca. 10-11. Eingriffswinkel 20°. Die Zahnstangen sind für eine fortlaufende Verzahnung abgelängt. Die Zahnstangen sind nicht anstoßverzahnt, so daß bei der Montage kleine Zwischenräume entstehen, die jedoch für das Abrollen der Zahnräder ohne Bedeutung sind.
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
Artikel Menge Modulb
[mm]
ha
[mm]
Nennlänge L
[mm]
Fertigmaß
[mm]
h0
[mm]
WerkstoffGewicht
[kg]
Bemerkung
24188605   2202010001005,0-1,018,0C45KG2,77
24188609   2202020002004,0-1,518,0C45KG5,50
24288605   2,5252510001005,0-122,5C45KG4,31
24288609   2,5252520002002,5-1,522,5C45KG8,61
24388605   3303010001008,0-1,527,0C45KG6,27
24388609   3303020002007,0-1,527,0C45KG12,43
24488605   4404010001005,0-1,536,0C45KG11,14
24488609   4404020002010,0-1,536,0C45KG22,5
24588605   5505010001005,0-1,545,0C45KG17,5
24588609   5505020002010,0-1,545,0C45KG35
24688605   660601000998,5-1,554,0C45KG25
24688609   6606020001997,5-1,554,0C45KG50


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn