Werkstoff: Stahl 16MnCr5. Verzahnungsqualität 7e25 Schräg verzahnt, linkssteigend 19 ° 31' 42". Einsatzgehärtet ca. 60 HRC. Passfedernuten nach DIN 6885/1, Toleranz P9. Verzahnungen, Bohrungen und Planseiten geschliffen. Die Drehmomentangabe (zul. MD) ist bezogen auf die Verzahnung. Die übertragbaren Drehmomente von Welle und Passfederverbindung sind kundenseitig zu prüfen. Passende Zahnstangen (schrägverzahnt rechtssteigend, Modul 2) sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Zähnezahlb
[mm]
Typd
[mm]
da
[mm]
BH6
[mm]
ND
[mm]
L
[mm]
u
[mm]
t
[mm]
zul. MD
[Nm]
Gewicht
25102020
2028142,4446,4203030622,81150,3
25102022
2028142,4446,4223030624,81150,3
25102116
2128144,5648,6162530518,31300,3
25102122
2128244,5648,6223656624,81300,2
25102520
2528153,0557,1203030622,81950,4
25102525
2528153,0557,1253630828,31950,4
25102835
2828159,4263,43548301038,32200,4
25103016
3028163,3367,7162530518,32350,7
25103020
3028163,3367,7203030622,82350,6
25103022
3028263,3367,7223656624,82350,6
25103025
3028163,3367,7253630828,32350,8
25103030
3028263,3367,7305060833,32350,8
25103032
3028263,3367,73255651035,32350,8
25103220
3228167,9171,9203030622,82750,8
25103225
3228167,9171,9253630828,32750,7
25103235
3228167,9171,93548301038,32750,6
25103635
3628176,3980,43548301038,32900,8
25103932
3928282,7686,83255651035,33101,3
25104035
4028184,8888,93548301038,33301,1


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn