Werkstoff: Stahl 16MnCr5. Verzahnungsqualität 7e25 Schräg verzahnt, linkssteigend 19 ° 31' 42". Einsatzgehärtet ca. 60 HRC. Passfedernuten nach DIN 6885/1, Toleranz P9. Verzahnungen, Bohrungen und Planseiten geschliffen. Die Drehmomentangabe (zul. MD) ist bezogen auf die Verzahnung. Die übertragbaren Drehmomente von Welle und Passfederverbindung sind kundenseitig zu prüfen. Passende Zahnstangen (schrägverzahnt rechtssteigend, Modul 4) sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Zähnezahlb
[mm]
Typd
[mm]
da
[mm]
BH6
[mm]
ND
[mm]
L
[mm]
u
[mm]
t
[mm]
zul. MD
[Nm]
Gewicht
25401535
1540163,6671,73552501038,36701,4
25401832
1840276,3984,43255751035,39001,5
25402035
2040184,8892,93552501038,39751,9
25402132
2140289,1397,13255751035,310502,0
25402135
2140289,1397,13555751038,310501,9
25402140
2140289,1397,14062751243,310501,9
25402432
24402101,86109,93255751035,311502,6
25402435
24402101,86109,93555751038,311502,5
25402440
24402101,86109,94062751243,311502,5
25402455
24402101,86109,95580801659,311502,4
25402535
25401106,10114,13552501038,312003,1
25402545
25401106,10114,14565501448,812002,8


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn