Werkstoff: Stahl 16MnCr5. Verzahnungsqualität 7e25 Schräg verzahnt, linkssteigend 19 ° 31' 42". Einsatzgehärtet ca. 60 HRC. Passfedernuten nach DIN 6885/1, Toleranz P9. Verzahnungen, Bohrungen und Planseiten geschliffen. Die Drehmomentangabe (zul. MD) ist bezogen auf die Verzahnung. Die übertragbaren Drehmomente von Welle und Passfederverbindung sind kundenseitig zu prüfen. Passende Zahnstangen (schrägverzahnt rechtssteigend, Modul 5) sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich.
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
Artikel Menge Zähnezahlb
[mm]
Typd
[mm]
da
[mm]
BH6
[mm]
ND
[mm]
L
[mm]
u
[mm]
t
[mm]
zul. MD
[Nm]
Gewicht
25501845   1850295,49105,54568851448,815752,7
25502445   24502127,32137,34568851448,820854,9
25502455   24502127,32137,35580901659,320854,9


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn