Werkstoff: bis Modul 2: 11SMn30+SH (1.0715). Ab Modul 2,5: C45.
Verzahnungsqualität 8 analog DIN 3967 (ab Modul 2). Zähne ballig gefräst. Nicht gehärtet – nicht geläppt. Achswinkel = 90º.
Die Kegelräder laufen nur paarweise im gleichen Übersetzungsverhältnis und bei gleichem Modul.

Hinweis zur Bestellung: Diese Räder werden einzeln geliefert, nicht als Satz. Für einen Satz müssen zwei Räder bestellt werden. Bei Übersetzung 3,5:1 sind 2 Stück mit gleichem Modul, mit unterschiedlicher Zähnezahl in der entsprechenden Übersetzung erforderlich.
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
Artikel Menge Übersetzung
[i]
ModulZähnezahlda
[mm]
d
[mm]
ND
[mm]
NL
[mm]
L1
[mm]
L
[mm]
S
[mm]
b
[mm]
BH7
[mm]
E
[mm]
zul. MD
[Nm]
Gewicht
[g]
passendes Gegenrad
[Artikel-Nr.]
36058400   3,5:1 (16/56)11618,716137,61616,68,48,75360,1271636058500
36058500   3,5:1 (16/56)15656,35630101416,714,68,78220,44513036058400
36078400   3,5:1 (16/56)1,51628,1241812,2242613,613,18550,454836078500
36078500   3,5:1 (16/56)1,55684,58450122427,123,813,115351,5863436078400
36108400   3,5:1 (16/56)21635,93220102526,812,51510680,998236108500
36108500   3,5:1 (16/56)256113,111260183135,531,91525463,47120036108400
36118400   3,5:1 (16/56)2,51644,9403016,53637,718,72010886,022036118500
36118500   3,5:1 (16/56)2,556141,414080183237,232,420255021,0230036118400
36148400   3,5:1 (16/56)31653,94840153940,616,8251510010,934036148500
36148500   3,5:1 (16/56)356169,716880183339,834,025305538,2310036148400
36188400   3,5:1 (16/56)41671,96450134244,616,1302012724,766036188500
36188500   3,5:1 (16/56)456226,322490204049,042,030307086,5690036188400


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn