Werkstoff: G-CuSn12, Zähne hohlgefräst.

Zweigängige Schneckenräder mit beidseitiger Nabe. Zur Kombination mit zweigängigen Standard-Hohlschnecken oder Standard-Schneckenwellen Modul 1,5. Durch die unterschiedlichen Schneckenräder können verschiedene Übersetzungen bei verschiedenen Achsabständen realisiert werden (siehe Auflistung auf der PDF-Katalogseite).

Eingriffswinkel 20° .

Wirkungsgrad: ca. 0,49 bis 0,69 je nach Zähnezahl. Nicht selbsthemmend. *Die Schneckenräder werden je nach Vormaterial mit oder ohne Maß C geliefert!
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
Artikel Menge ZähnezahlÜbersetzungd0
[mm]
da
[mm]
ND
[mm]
NL
[mm]
b
[mm]
L
[mm]
C *
[mm]
a
[mm]
BH7
[mm]
zul. MD
[Nm]
Gewicht
[g]
30120500   168 : 12428,4186/61224-24,580,6060
30120600   189 : 12731,7208/81228-2680,7080
30120700   2010 : 13034,7258/81228-27,5101,10130
30121300   3015 : 14549,7308/81228-35102,80260
30121800   4020 : 16064,73010/101232-42,5106,90400
30122000   5025 : 17579,73010/10123210501012,10440
30123200   10050 : 1150154,74510/1012321087,51249,001300


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn