Werkstoff: 11SMnPb37 (1.0715), rissgeprüft, einsatzgehärtet HV620-700, geschliffen. Eingriffswinkel 15°. Bitte beachten: Diese Schnecken können nur mit Rädern des gleichen Achsabstandes und mit dem gleichen Übersetzungsverhältnis zum Satz kombiniert werden. Für den Getriebebau ist nur die Stiftlochbohrung zu erweitern. Daher schnelle Montage möglich. Die Werte für den Wirkungsgrad sind Richtwerte, da Lagerung, Schmierung, Drehzahl und Einbau den Wirkungsgrad zusätzlich zum Steigungswinkel beeinflussen.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

Zusätzliche Informationen

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge Übersetzung
[i]
ModulGangzahlSteigungswinkel
[°]
da
[mm]
Wirkungsgrad
[Eta]
Gewicht
[g]
32240600   6,75 : 12421°1926,000,7758
32240800   8 : 12,25316°3528,140,7458
32241000   10 . 11,9316°0124,460,7249
32241200   12 : 11,5310°2128,050,6581
32241500   15 : 11,929°5325,940,6460
32242000   20 : 11,528°5922,200,6140
32242500   25 : 11,1525°5824,450,5260
32242800   28 : 1214°4728,000,4772
32243000   30 : 1215°5023,680,5142
32243500   35 : 11,7515°2621,980,4936
32244000   40 : 11,514°2022,830,4444
32245000   50 : 11,2514°0819,800,4230
32245600   56 : 1112°2326,000,3140
32246000   60 : 10,911°5927,720,2887
32247000   70 : 10,913°0318,710,3528
32247500   75 : 10,7511°4825,250,2572
32248000   80 : 10,7512°1021,400,2845


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn