Werkstoff: Sonder-Messing CuZn37Mn3Al2PbSi/So. Eingriffswinkel 15°. Bitte beachten: Diese Räder können nur mit Schnecken des gleichen Achsabstandes und mit dem gleichen Übersetzungsverhältnis zum Satz kombiniert werden. Bitte beachten: Passfedernut nicht nach DIN 6885. Für den Getriebebau ohne Nacharbeit zu verwenden. Das angegebene Abriebsmoment gilt für eine Eingangsdrehzahl (an der Schneckenwelle) von 2800/min. Die Werte für den Wirkungsgrad sind Richtwerte, da Lagerung, Schmierung, Drehzahl und Einbau den Wirkungsgrad zusätzlich zum Steigungswinkel beeinflussen.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

Zusätzliche Informationen

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge Übersetzung
[i]
ModulZähnezahldA
[mm]
Schrägungswinkel
[°]
max. Drehmoment
[Nm]
Gewicht
[g]
33000400   4,25 : 13,5177725°5134580
33000600   6 : 13,5187719°1752580
33000800   8,66 : 12,5267713°5264600
33001200   12 : 12,75247710°2366620
33001400   13,5 : 12,527779°3863630
33001900   19 : 13,519776°1778590
33002300   23 : 1323775°3871600
33002700   27 : 12,527774°4065620
33003500   35 : 1235773°5157630
33004600   46 : 11,546742°4751620
33005500   55 : 11,2555742°1946620
33006900   69 : 1169741°5141620


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn