Werkstoff: Sonder-Messing CuZn37Mn3Al2PbSi/So. Eingriffswinkel 15°. Bitte beachten: Diese Räder können nur mit Schnecken des gleichen Achsabstandes und mit dem gleichen Übersetzungsverhältnis zum Satz kombiniert werden. Bitte beachten: Passfedernut nicht nach DIN 6885. Für den Getriebebau ohne Nacharbeit zu verwenden. Das angegebene Abriebsmoment gilt für eine Eingangsdrehzahl (an der Schneckenwelle) von 2800/min. Die Werte für den Wirkungsgrad sind Richtwerte, da Lagerung, Schmierung, Drehzahl und Einbau den Wirkungsgrad zusätzlich zum Steigungswinkel beeinflussen.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

Zusätzliche Informationen

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Übersetzung
[i]
ModulZähnezahlSchrägungswinkel
[°]
dA +/- 0,2
[mm]
max. Drehmoment
[Nm]
Gewicht
[g]
32300400   4,75: 13,51925°5183,045590
32300600   6,67 : 13,52019°1784,067600
32300900   9,67 : 12,52913°5282,077620
32301300   13,5 : 12,752710°2384,080630
32301500   15 : 12,5309°3883,075650
32302100   21 : 13,5216°1783,094600
32302500   25 : 13255°3884,084630
32302800   28 : 12,5283°5977,587500
32303000   30 : 12,5304°4083,077640
32303800   38 : 12383°5183,068660
32305000   50 : 11,5502°4781,060640
32306000   60 : 11,25602°1980,055650
32307500   75 : 11751°5178,049640


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn