Werkstoff: Stahl.

  • Kostengünstig.
  • Einfacher Aufbau.
  • Für mittlere Drehmomente.
  • Ideale Spannungsverteilung zwischen Welle und Nabe.
  • Großer Spannbereich.
  • Welle und Nabe bis Qualität h8/H8. Rautiefe Rz: < 12,5 µm.
  • Sehr gute Zentrierfähigkeit und Rundlauf.
  • Welle und Nabe ohne besondere Rundlauftoleranz.
  • Keine Spezialwerkzeuge erforderlich.
  • Einfache Montage.
  • Problemlose Demontage.


Nabenberechnung siehe MÄDLER Tools.
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
Artikel Menge d
[mm]
D
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
Übertragbares Drehmoment T
[Nm]
Übertragbare Axialkraft Fax
[kN]
Flächenpressung Welle PW
[N/mm²]
Flächenpressung Nabe PN
[N/mm²]
Schraubengröße (DIN 912, 12.9)Anzugsmoment TA
[Nm]
Schraubenanzahl
[Stück]
Gewicht
[kg]
61540500   5161110,513,56215055M2,5 x 101,230,012
61540600   6161110,513,59318869M2,5 x 101,230,012
61540635   6,35161110,513,510318072M2,5 x 101,230,012
61540700   7171110,513,511315564M2,5 x 101,230,013
61540800   8181110,513,512314162M2,5 x 101,230,015
61540900   9201312,515,517413260M2,5 x 121,240,020
61540953   9,53201312,515,518412459M2,5 x 121,240,020
61541000   10201312,515,519412060M2,5 x 121,240,019
61541100   11221312,515,521410854M2,5 x 121,240,024
61541200   12221312,515,524410255M2,5 x 121,240,022
61541270   12,7231312,515,524410255M2,5 x 121,240,020
61541400   14261716,520,04069450M3 x 162,140,039
61541500   15281716,520,04469350M3 x 162,140,044
61541600   16321716,521,0861015879M4 x 164,940,067
61541700   17352120,525,0881011656M4 x 204,940,090
61541800   18352120,525,0941111057M4 x 204,940,087
61541900   19352120,525,0991110456M4 x 204,940,083
61542000   20382120,526,01791716989M5 x 201040,100
61542200   22402120,526,01871814680M5 x 201040,110
61542400   2447262532,02902415579M6 x 251740,200
61542500   2547262532,03002414778M6 x 251740,190
61542540   25,447262532,03102414579M6 x 251740,180
61542800   2850262532,048034186105M6 x 251760,220
61543000   3055262532,05103417495M6 x 251760,270
61543200   3255262532,060038181105M6 x 251760,250
61543500   3560313037,082047172100M6 x 301780,360
61543800   3865313037,08804715792M6 x 301780,430
61544000   4065313037,010005017199M6 x 301780,400
61544200   4275363544,014106717799M8 x 354060,670
61544500   4575363544,015106716599M8 x 354060,630
61544800   4880363544,0215086206123M8 x 354080,740
61545000   5080363544,0215089190118M8 x 354080,700
61545500   55854240522772110270174M8 x 404080,770
61546000   60904240523060120248166M8 x 404080,820
61546500   65954240523645120253174M8 x 404090,880
61547000   701104845585724180283182M10 x 458081,590
61547500   751154845586210180268129M10 x 458081,670
61548000   801205450656660190260130M10 x 508081,760
61548500   851255450657560190273123M10 x 508091,850
61549000   901305855708100200233121M10 x 558091,940
61549500   951355855709900230271140M10 x 5580102,020
61550000   10014558557011790260265186M12 x 5514582,900


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn