Werkstoff: Stahl. Spannsatz für mittelhohe Drehmomente, nicht selbstzentrierend.

Passungen: Welle h8, Nabe H8. Rautiefe Rz: max. 12,5 µm.

Montage: Spannsatz leicht geölt einbauen. Kein MoS2 oder Fett verwenden. Schrauben gegenüberliegend versetzt in mehreren Stufen auf Anziehmoment anziehen.

Demontage: Durch die großen Kegelwinkel löst sich der Spannsatz nach dem Lösen der Schrauben von selbst. Zum Entfernen des vorderen Ringes sind an den verzinkten Schrauben 3 größere Gewindegänge vorhanden, die in den vorderen Ring eingreifen.

Nabenberechnung siehe MÄDLER Tools.
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
Artikel Menge d
[mm]
D
[mm]
L
[mm]
L2
[mm]
Übertragbares Drehmoment T
[Nm]
Übertragbare Axialkraft Fax
[kN]
Flächenpressung Nabe P
[N/mm²]
Schrauben
[DIN 912]
Anzugsmoment TA
[Nm]
Gewicht
[kg]
61551400   1442202618026978 x M6150,18
61551500   15422026200271018 x M6150,18
61551600   1644202620526998 x M6150,18
61551700   1744202622026938 x M6150,18
61551800   1847202623025828 x M6150,22
61551900   1947202627028938 x M6150,22
61552000   2047202629029988 x M6150,22
61552200   2247202629029908 x M6150,21
61552400   24502026380321038 x M6150,21
61552500   25502026400321008 x M6150,23
61552800   285520265203610410 x M6150,27
61553000   30552026520369910 x M6150,26
61553200   326020266904211212 x M6150,28
61553500   356020267704311312 x M6150,30
61553800   386520269404911614 x M6150,33
61554000   406520269804911514 x M6150,32
61554200   4275243215607512912 x M8370,57
61554500   4575243217007612712 x M8370,55
61554800   4880243218307412212 x M8370,60
61555000   5080243218307511812 x M8370,56
61555500   5585243224908914014 x M8370,65
61556000   6090243226409212614 x M8370,66
61556500   6595243232409913616 x M8370,72
61557000   701102838470012413514 x M10701,27
61557500   751152838480013511914 x M10701,33
61558000   801202838540013712414 x M10701,35
61558500   851252838630014613016 x M10701,45
61559000   901302838650014812416 x M10701,55
61559500   951352838780016513418 x M10701,65
61560000   1001453345956018713514 x M121272,20


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn