Werkstoff: C45, brüniert. Bei diesen Kupplungen sind Wellenverlagerungen weder in axialer, noch in radialer Richtung möglich. Sie sollten daher nur bei einwandfrei fluchtenden Wellen Verwendung finden. Bohrungstoleranz: +0,05 mm. Passfedernut DIN 6885/1. Toleranz P9. Die Drehmomentwerte gelten auf Grundlage der Passfeder-Verbindung (nur bei Ausführung mit Nut). Bei Ausführung ohne Passfeder-Verbindung ist das übertragbare Drehmoment geringer, abhängig von der Eindringtiefe der Stellschrauben in die Welle.
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
Artikel Menge Drehmoment T
[Nm]
d
[mm]
A
[mm]
L
[mm]
K
[mm]
Schrauben
[DIN 916]
Anzugsmoment TA
[Nm]
Gewicht
[g]
60020600   4618302M42,247
60020800   8824352M42,2102
60021000   121029453M54,0185
60021200   171229454M67,2180
60021400   301434505M67,2272
60021500   321534505M67,2266
60021600   351634505M67,2261
60022000   702042656M67,2518
60022500   1352545758M817623
60023000   1553053838M817920
60023500   23035679510M8171880
60024000   310407710812M10332710
60025000   490508512414M10333520


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn