Werkstoff: Neoprene (schwarz). Verwendung: Nur für Kupplungen MU.

### Auslaufartikel. Lieferbar zu den angegebenen Preisen nur noch soweit vorrätig. Danach Preis und Lieferzeit nur noch auf Anfrage. ###

Service:

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge BaugrößeAussendurchmesser ca.
[mm]
ZähnezahlNenn-Drehmoment
[Nm]
max. Drehmoment
[Nm]
Gewicht
[g]
60312200   603022006638,515020
60312800   60302800794520046
60313800   60303800927938050
60314400   6030440010911960060
60315700   6030570012024880070
60316400   60306400152559158080
60317300   603073001801315250090


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn