Werkstoff: Naben aus Edelstahl 1.4305, V2A (1.4571, AISI 316 Ti auf Anfrage). Zahnkranz aus Polyurethan, gelb, Shore-Härte 92°A. Ersatz-Zahnringe wahlweise in Shore-Härte 92°A (gelb), 98°A (rot) oder 64°D (grün). Fertigbohrungen und Passfedernuten gegen Mehrpreis. Temperaturbereich: -20 ° C bis +80 ° C. B* ist das Mittelmaß, um welches z. B. eine Arbeits- oder Antriebsmaschine verschoben werden muss, um eines der gekuppelten Aggregate senkrecht ausbauen zu können. Gewichte beziehen sich auf die max. Fertigbohrung ohne Nuten.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

Zusätzliche Informationen

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge BaugrößeMaterialNenn-Drehmoment
[Nm]
Drehmoment max.
[Nm]
d vorgebohrt
[mm]
d max.
[mm]
max. Drehzahlen bei 30 m/s
[min -1]
Verdrehwinkel bei max. Nm
[Grad]
B*
[mm]
l
[mm]
E
[mm]
s
[mm]
b
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
DH
[mm]
D
[mm]
dH
[mm]
Gewicht
[kg]
Ersatz-Zahnkranz 92° Shore
[Art.-Nr.]
Optionaler Zahnkranz 98° Shore
[Art.-Nr.]
60599200   191.43051020-251400051325162,01266-4040180,156050921960509819
60599201   241.43053570-351060051530182,01478-5555270,276050922460509824
60599202   281.430595190-40850051635202,51590-6565300,466050922860509828
60599203   381.4305190380-48710051945243,018114278080380,986050923860509838
60599204   421.4305265530-55600052150263,020126289595461,156050924260509842
60599205   481.4305310620-62560052256283,52114032105105511,956050924860509848


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn