Material: Bronze.
Erforderliche Buchsenlänge:
Je nach Breite des aufzunemenden Bauteils wird eine bestimmte Buchsenlänge benötigt.
Bis Art. 612 006 00: Buchsenlänge 4,2 mm für Bauteil-Breiten von 5,3 bis 6,0 mm.
Ab Art. 612 010 00: Buchsenlänge in mm = 1,5 x s + b.
Andere Buchsenlängen gegen Mehrpreis.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Baugrößepassend zu Rutschnaben
[Art.-Nr.]
Längen-TypLänge
[mm]
Außen-Ø
[mm]
Gewicht
[g]
61200002   12061200000-6120010014,221,003
61200502   18061200500-6120060014,234,0010
61201200   25061201000-61202000110,341,3325
61201300   25061201000-61202000212,241,3340
61201400   25061201000-6120200031441,3350
61203200   35061203000-61204000110,349,2837
61203300   35061203000-61204000213,749,2844
61203400   35061203000-61204000321,149,2885
61205200   50061205000-6120600011673,1097
61205300   50061205000-61206000219,573,10135
61205400   50061205000-61206000321,173,10200
61207200   70061207000-61208000117104,88103
61207300   70061207000-61208000220,6104,88183
61207400   70061207000-61208000322104,88300


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn