Werkstoff: Polyurethan, Shorehärte 98° A (mittelhart), rot.
Zwischenring (Kupplungsstern) für spielfreie elastische Kupplungen RNH, RNK, RNKC, Verbindungswellen RNW und Fremdfabrikate gleicher Bauart. Mittelharte Ausführung mit mittlerer Dämpfung, für Antriebe mit hoher Belastung. Temperaturbereich -30°C bis +100°C

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge BaugrößeØ
[mm]
ZähnezahlNenn-Drehmoment
[Nm]
max.Drehmoment
[Nm]
Drehfedersteife statisch
[Nm/rad]
Drehfedersteife dynam.
[Nm/rad]
Steife radial
[N/mm]
Gewicht
[g]
60519812   122549182417188462,2
60519814   1430412,5251725136544,6
60519819   194061734860258020107
60519824   245586012020606190256018
60519828   28658160320344010314320029
60519838   38808325650716021486440049
60519842   42 9584509001920037690557079
60519848   48105852510502337045620593098
60519855   551208685137023800595006686115


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn