Werkstoff: Polyurethan. Härte 92° Shore, Farbe Weiß. Verwendung: Nur für Kupplungen DX / DXA und maßgleiche Kupplungen anderer Hersteller (nicht passend für RN, RNG, RNI, RNH, RNK, RNR und RNT). Optionaler Zahnring mit 98° Shore (blau) auf Anfrage.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

Zusätzliche Informationen

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge BaugrößeAussendurchmesser ca.
[mm]
ZähnezahlNenn-Drehmoment
[Nm]
max. Drehmoment
[Nm]
Gewicht
[g]
60412400   Art. 60402400 und 604024015384012010
60412800   Art. 60402800 und 604028016086319014
60413200   Art. 60403200 und 6040320168810030020
60413800   Art. 60403800 und 60403801801016048030
60414200   Art. 60404200 und 60404201901022066040
60414800   Art. 60404800 und 604048011021032096054
60415500   Art. 60405500 und 6040550111710450135080
60416000   Art. 60406000 und 6040600112710630190092
60416500   Art. 60406500 und 60406501140109002700120
60417500   Art. 60407500 und 604075011621012503750200
60418500   Art. 60408500 und 604085011821018005400260
60420000   Art. 60410000 und 604100012161030009000450


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn