Werkstoff: Rutschnabe: Stahl, verzinkt und gelb chromatiert, asbest- und rostfreie Reibbeläge Elastische Kupplung: Kupplungsnaben Gusseisen, Zwischenring Urethan. Härte 92 ° Shore.

  • Das Rutschmoment ist durch übliche Schraubwerkzeuge variabel einstellbar.
  • Die Kupplung ist axial steckbar.
  • Drehmomentänderung im eingebauten Zustand möglich.
  • Der Drehmomentbereich kann durch Einbau einer zweiten Tellerfeder verdoppelt werden (Feder muss separat bestellt werden).
  • Fertigbohrungen, Passfedernuten und

    Stellschraubengewinde gegen Mehrpreis.


* Größe 0 kann mit Bohrung über 19mm nur mit flacher Passfedernut DIN 6885/3 gefertigt werden.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

Zusätzliche Informationen

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge GrößeDrehmomentbereich Rutschnabe
[Nm]
Nenn-Drehmoment Kupplung
[Nm]
d ; d2d max.
[mm]
d2 max.
[mm]
DA
[mm]
DH
[mm]
l1
[mm]
E
[mm]
l2
[mm]
LR
[mm]
L
[mm]
Gewicht
[kg]
Ersatz-Zahnring
[92 Shore, gelb]
Optionaler Zahnring
[98° Shore, rot]
Zusatz-Tellerfeder
61219900   000,5 - 57,54,81610443011133531590,312605092146050981461210002
61220000   02,0 - 10105,72520634025163733780,650605092196050981961210012
61220100   015,0 - 3535103522805530185045981,469605092246050982461210102
61220200   120 - 75951040259865352058521132,134605092286050982861210112
61220300   225 - 14019014483512080452464571334,271605092386050983861210202


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn