Werkstoff: Gehäuse aus Alu-Druckguss, grau lackiert, mit Gummidichtung. Schalthebel aus Messing. Faltenbalg aus Neopren (schwarz). Gehäuseschrauben verzinkt. Kabelverschraubung aus Kunststoff (grau). Anschluss: 220-250V AC, max. 10 A. Verwendung: Robuster Endschalter für Sicherheitskupplungen SI, Sicherheitskupplungen CM oder ähnliche Anwendungen. Wenn das an der Kupplung eingestellte Drehmoment überschritten wird, rutscht die Kupplung durch. Dabei wird der Schaltring der Kupplung verschoben. Der Schaltring bewegt den Hebel des Schalters und schaltet den Motor ab. Dadurch wird der gesamte Antrieb geschont. Eventuelle weitere Schäden können vermieden werden. Befestigung: In der Rückwand sind zwei Löcher Ø 4,3 mm. Benötigt werden zwei Schrauben M4 mit Innensechskant oder Schlitz/Kreuzschlitz (Kopf-Ø bis 7 mm). Die Wandstärke beträgt im Bereich der Befestigungslöcher 8 mm.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Spannung AC
[V]
Stromstärke
[A]
Gewicht
[g]
61260500   220-25010324


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn