Werkstoff: Gehäuse aus Stahl, verzinkt.

Handhebel-Fettpresse aus deutscher Fertigung für Lube-Shuttle® Systemkartuschen* für alle Kegelschmiernippel nach DIN 71412. Mit verzinktem Stahlpumpwerk, Kartuschen-Schutzrohr und ergonomisch geformtem Handgriff. Mit Hochdruck-Gummipanzerschlauch und 4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück.

Kartuschenwechsel ohne Auseinanderschrauben der Fettpresse. Permanente Sichtbarkeit von Füllstand und Fettsorte. Optimale Restentleerung. Lieferung ohne Kartusche.

Füllmöglichkeiten: Fettkartusche 400g für Lube-Shuttle®.

*Beschreibung des Lube-Shuttle® Systems siehe nächste Seite.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge D
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
Anschluss-
gewinde
[mm]
Schmier-
schlauch
[mm]
Arbeits-
druck
[bar]
Höchst-
druck
[bar]
Berst-
druck
[bar]
Förderleistung
pro Hub
[cm3]
Gewicht
[kg]
68056001   56,1120325M10 x 1Ø13 x 30040080016501,51,0


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn