Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (A2V). Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °. Mit einseitiger Nabe.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge Zähnezahl b
[mm]
da
[mm]
d
[mm]
NL
[mm]
ND
[mm]
B H7
[mm]
zul. MD
[Ncm]
Gewicht
[g]
23199210   10202420151580,96
23199211   112026221518101,08
23199212   122028241518101,3280
23199213   132030261520101,56100
23199214   142032281522101,68120
23199215   152034301524101,80140
23199216   162036321525101,92160
23199218   182040361525102,28190
23199220   202044401530103,00260
23199222   222048441530123,60290
23199224   242052481535124,56360
23199225   252054501535125,04390
23199228   282060561540126,60500
23199230   302064601540147,68550
23199235   3520747015451411,0740
23199236   3620767215451411,6780
23199240   4020848015501415,0970
23199245   45209490 15601619,71270
23199248   48201009615701622,81530
23199250   502010410015701625,11620
23199255   552011411015701631,21880
23199260   602012412015701638,32160
23199280   802016416015802068,93600


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn