Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (A2V). Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °. Mit einseitiger Nabe.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge Zähnezahl b
[mm]
da
[mm]
d
[mm]
NL
[mm]
ND
[mm]
B H7
[mm]
zul. MD
[Ncm]
Gewicht
[g]
23299212   122535302022102,760,17
23299213   132537,532,52025103,120,21
23299214   142540352028103,480,25
23299215   152542,537,52030103,840,3
23299216   162545402032124,080,33
23299218   182550452035124,800,42
23299220   202555502040126,240,54
23299224   242565602045149,480,74
23299225   252567,562,520501410,40,85
23299228   2825757020501413,71
23299230   3025807520551416,11,18
23299232   3225858020551618,61,28
23299235   352592,587,520601622,91,54
23299240   402510510020701631,22,06
23299245   4525117,5112,520701641,22,47
23299248   482512512020802047,82,88
23299250   502513012520802052,63,07
23299255   5525142,5137,520902066,23,78
23299260   6025155150201002086,44,57


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn