Werkstoff: Edelstahl 1.4301.
Bordscheiben für Zahnriemenräder, z.B. für Sonderanfertigungen. Die Bordscheiben werden aus Kostengründen normalerweise am kleineren Zahnriemenrad montiert. Die Befestigung erfolgt meist durch Bördeln (Anrollen). Zum Bördeln wird ein Materialüberstand von mindestens 0,5mm empfohlen. Verkauf stückweise. Weitere Abmessungen kurzfristig lieferbar.
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
Artikel Menge s
[mm]
da
[mm]
dP
[mm]
di
[mm]
Gewicht
[g]
16019115   0,51074,81
16019100   0,5131061
16019101   0,5151281
16019102   0,516139,51
16019104   0,5181511,51
16019105   0,519,517,5121
16019106   0,52317,5121
16019107   0,52320141
16019108   0,52522151
16019109   0,52824181
16019110   0,5322821,51
16019111   0,53631252
16019112   0,53834283
16019113   0,5423830,53
16019114   0,54843,5373
16019200   119,517,5121
16019227   12220142
16019201   12317,5121
16019202   12320142
16019228   12420163
16019203   12522153
16019204   12824183
16019229   1302521,53
16019205   1322821,53
16019230   13532254
16019206   13631254
16019207   13834284
16019208   1423830,55
16019231   14339335
16019209   14440335
16019232   14743376
16019210   14843,5376
16019211   15147,5407
16019212   15450,5437
16019213   15753467
16019214   160574710
16019215   163574810
16019216   16661,55210
16019217   171655612
16019218   17568,56013
16019219   18376,56814
16019220   18782,57215
16019221   19185,57616
16019222   193898014
16019223   197938315
16019224   11061019020
16019225   1119113,510322
16019226   1131125,511525
16019300   1,53631256
16019301   1,53834286
16019302   1,5423830,58
16019303   1,54440338
16019304   1,54843,5379
16019305   1,55147,54010
16019306   1,55450,54310
16019307   1,557534611
16019308   1,560574713
16019309   1,563574816
16019310   1,56661,55216
16019311   1,571655618
16019312   1,57568,56020
16019313   1,57973,56420
16019343   1,58376,56421
16019314   1,58376,56821
16019315   1,58782,57222
16019316   1,59185,57621
16019317   1,593898021
16019318   1,597938324
16019319   1,5989279,332
16019320   1,5103978630
16019321   1,51061019030
16019322   1,51111069430
16019323   1,51151109932
16019325   1,5119113,510333
16019326   1,5123117,510733
16019327   1,512712211136
16019328   1,513513011937
16019329   1,513813211240
16019330   1,5140134,512342
16019331   1,514313912742
16019333   1,514814313242
16019334   1,5152147,513644
16019335   1,515815414244
16019338   1,5168163149,545
16019339   1,518417916562
16019340   1,519218717364
16019342   1,520019518167


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn