Ähnlich DIN ISO 606 (ex DIN 8187).
Werkstoffe: Edelstahl 1.4301 (V2A).

Einfach-Rollenketten mit guter chemischer Beständigkeit.
Hauptabmessungen nach DIN, jedoch mit geraden Laschen, einsetzbar als Förderkette oder als Antriebskette.

Lieferlängen mit ungerader Gliederzahl, beidseitig mit Innenglied endend.
Verschlußglieder müssen separat bestellt werden.

1) Maximal-Wert am Verschlussglied.
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
Artikel Menge DIN ISO-Nr. p x b1
[mm]
p x b1
[Zoll]
Laschenhöhe hmax.
[mm]
Laschendicke s1/2
[mm]
Rollen-Ø d1
[mm]
Bolzen-Ø
[mm]
b4
[mm]
b7
[mm]
Bruchkraftmin.
[N]
Gewicht
[kg/m]
10599000GL   08 B-1-GL12,7 x 7,751/2 x 5/1611,81,608,514,4516,71,5120000,80
10699000GL   10 B-1-GL15,875 x 9,655/8 x 3/814,71,7010,165,0819,52,4145001,06
10799000GL   12 B-1-GL19,05 x 11,683/4 x 7/1616,01,8512,075,7222,52,7185001,32
10899000GL   16 B-1-GL25,4 x 17,021" x 17,02mm21,04,15/3,115,888,2836,13,0400003,08
10999000GL   20 B-1-GL31,75 x 19,561 1/4 x 3/426,44,50/3,519,0510,1943,23,7630004,16


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn