Werkstoff: Stahl C45 brüniert, Schraube Stahl 12.9.

Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, absolut präzise Bohrung in Zollgröße. Die Gewinde der metrischen Schrauben DIN 912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen. Toleranz b: +0,08mm -0,25mm. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.

Vorteile: Die schwarze Oxydschicht auf den Klemmringen aus Stahl ist Teil der gesamten Leistungsfähigkeit. Sie verbessert die Haltekräfte, vermindert effektiv Rutschen auf den Wellen, vermindert Stick-Slip-Effekt und sorgt für die Einhaltung der Auslegung der Schraubendrehmomente. Zusätzlich dient diese Oxydschicht als Korrosionsschutz.
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
Artikel Menge d1
[Zoll]
d1
[Bruch]
d1
[mm]
d2
[mm]
Rmax.
[mm]
b
[mm]
Schraube
[DIN912]
Gewicht
[g]
6231063500   0,251/4“6,351822,49M3 x 813
6231079400   0,3135/16“7,9381822,49M3 x 812
6231095300   0,3753/8“9,52524269M3 x 822
6231111100   0,4387/16“11,1132831,811M4 x 1238
6231127000   0,51/2“12,73033,911M4 x 1243
6231158800   0,6255/8“15,8753439,413M5 x 1463
6231190500   0,753/4“19,054046,415M6 x 1697
6231222300   0,8757/8“22,2254248,1 15M6 x 16103
6231238100   0,93815/16“23,8134550,815M6 x 16117
6231254000   11“25,44550,815M6 x 16114
6231285800   1,1251 1/8“28,5754853,715M6 x 18123
6231317500   1,251 1/4“31,755458,615M6 x 18156
6231349300   1,3751 3/8“34,9255761,615M6 x 18171
6231381000   1,51 1/2“38,1606515M6 x 18163
6231444500   1,751 3/4“44,457379,419M8 x 25344
6231508000   22“50,88288,819M8 x 25380
6231571500   2,252 1/4“57,15889419M8 x 25425
6231635000   2,52 1/2“63,59399,819M8 x 25450
6231762000   33“76,2108113,819M8 x 25535


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn