Werkstoff: Edelstahl 1.4305, Schraube Edelstahl A2-70.

Ausf. S: Schmale Ausführung, z.B. für Encoder.

Die Gewinde der Klemmschrauben DIN 912 sind mit einer Nylonschicht überzogen.

Breitentoleranz b: +0,08 mm -0,25 mm
Temperaturbereich: -40ºC bis +175ºC.
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
Artikel Menge Ø d1
[mm]
Ø d2
[mm]
Ø Rmax.
[mm]
b
[mm]
Schraube
DIN 912
a
[mm]
Gewicht
[g]
62399405S   52527,36M2,5 x 810,25
62399406S   62527,36M2,5 x 810,25
62399408S   82527,36M2,5 x 810,25
62399410S   102527,36M2,5 x 810,25
62399412S   122527,36M2,5 x 810,25
62399414S   142527,36M2,5 x 810,25
62399415S   153434,08M3 x 1012
62399416S   163434,08M3 x 1012
62399420S   203537,38M3 x 1014,75
62399424S   244548,010M4 x 1219
62399425S   254548,010M4 x 1219
62399430S   306063,812M5 x 1426
62399432S   326063,812M5 x 1426
62399435S   356063,812M5 x 1426
62399440S   406063,812M5 x 1426


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn