Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A), Schraube Edelstahl A2-70.

Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, absolut präzise Bohrung in Zollgröße. Die Gewinde der metrischen Schrauben DIN 912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen. Toleranz b: +0,08mm -0,25mm. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.
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
Artikel Menge d1
[Zoll]
d1
[Bruch]
d1
[mm]
d2
[mm]
Rmax.
[mm]
b
[mm]
Schraube
[DIN912]
Gewicht
[g]
6239940635   0,251/4“6,351822,49M3 x 813
6239940794   0,3135/16“7,9381822,49M3 x 812
6239940953   0,3753/8“9,52524269M3 x 822
6239941111   0,4387/16“11,1132831,811M4 x 1238
6239941270   0,51/2“12,73033,911M4 x 1243
6239941588   0,6255/8“15,8753439,413M5 x 1463
6239941905   0,753/4“19,054046,415M6 x 1697
6239942223   0,8757/8“22,2254248,115M6 x 16103
6239942381   0,93815/16“23,8134550,815M6 x 16117
6239942540   11“25,44550,815M6 x 16114
6239942858   1,1251 1/8“28,5754853,715M6 x 18123
6239943175   1,251 1/4“31,755458,615M6 x 18156
6239943493   1,3751 3/8“34,9255761,615M6 x 18171
6239943810   1,51 1/2“38,1606515M6 x 18163
6239944445   1,751 3/4“44,457379,419M8 x 25344
6239945080   22“50,88288,819M8 x 25380
6239945715   2,252 1/4“57,15889419M8 x 25425
6239946350   2,52 1/2“63,59399,819M8 x 25450
6239947620   33“76,2108113,819M8 x 25535


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn