Ähnlich DIN ISO 606 (ex DIN 8187).
Werkstoffe: Edelstahl 1.4301 (V2A).

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge DIN ISO-Nr.p x b1
[mm]
p x b1
[Zoll]
Laschenhöhe hmax.
[mm]
Laschendicke s1/2
[mm]
Gewicht
[g]
10599001GL   08 B-1-GL12,7 x 7,751/2 x 5/1611,81,6010
10699001GL   10 B-1-GL15,875 x 9,655/8 x 3/814,71,7018
10799001GL   12 B-1-GL19,05 x 11,68 3/4 x 7/1616,01,8528
10899001GL   16 B-1-GL25,4 x 17,021" x 17,02mm21,04,15/3,183
10999001GL   20 B-1-GL31,75 x 19,561 1/4 x 3/426,44,50/3,5141


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn