Werkstoff: Vergütungsstahl, Festigkeitsklasse 10, schwarz.

T-Nuten-Muttern wie DIN 508, jedoch mit doppelter Länge. Dadurch können die Muttern z.B. mittig im Schnittpunkt von gekreuzten Nuten eingesetzt werden.

Passend in T-Nuten DIN 650 / ISO 299.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge d
[mm]
für T-Nut
[mm]
a
[mm]
e
[mm]
L
[mm]
h
[mm]
k
[mm]
Gewicht
[g]
65510506L   M565,61020848
65510608L   M687,6132610619
65510810L   M8109,6153012629
65511012L   M101211,6183614748
65511214L   M121413,6224416895
65511416L   M141615,6255018981
65511618L   M161817,628562010118
65511820L   M182019,632642412164
65512022L   M202221,635702814257
65512224L   M222423,640803216359
65512428L   M242827,644883618741
65513036L   M303635,55410844221394


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn