Material: Edelstahl 1.4301 (V2A).

Diese selbstsichernden Nutmuttern mit metrischem Feingewinde werden z.B. zur Befestigung von Lagern oder als Stellmuttern verwendet. Die Gewinde entsprechen den Nutmuttern nach DIN 981 bzw. DIN 1804, bitte beachten Sie die Steigung in der Gewindeangabe d1. Empfohlene Bolzengewinde-Toleranz: 6g nach DIN ISO 965. Temperaturbeständig bis 100°C.
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
Artikel Menge Typd1
[mm]
d2h11
[mm]
d3-0,5
[mm]
hmax.
[mm]
mmin.
[mm]
b
[mm]
t
[mm]
Anzahl
der Nuten
Gewicht
[g]
65299401   GUK 0M10 x 0,7518157,64,531,546
65299402   GUK 0aM10 x 118157,64,531,546
65299403   GUK 1M12 x 121187,64,531,548
65299406   GUK 2M15 x 124218,65,541,5411
65299408   GUK 3M17 x 128248,75,542417
65299410   GUK 4M20 x 132279,66,042,5424
65299412   GUK 4cM24 x 1,5383310,76,252,5435
65299414   GUK 5M25 x 1,5383310,56,552,5434
65299416   GUK 6M30 x 1,5443810,76,653444
65299417   GUK 6aM32 x 1,5504411,26,653463
65299418   GUK 7M35 x 1,5504411,37,053461
65299419   GUK 7aM38 x 1,5534712,26,6534
65299420   GUK 8M40 x 1,5565012,37,763479
65299422   GUK 9M45 x 1,5625512,37,863,5494
65299423   GUK 9aM48 x 1,5645713,79,163,54
65299424   GUK 10M50 x 1,5686112,98,163,54129


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn