Werkstoff: Stahl 1.0044 (St44-2) verzinkt.

Bolzen zur Übertragung von radialen Kräften mit gelegentlichen Schwenkbewegungen, wie z.B. in Gabelgelenken. Mit Splintloch für einen Einmal-Splint DIN EN ISO 1234 (ex DIN 94) oder Dauersplint (Federstecker). Zur Verwendung mit einer Unterlegscheibe DIN EN ISO 7089 (ex DIN 125 A). Der Splint dient nur zur Sicherung gegen Verlust. Nicht für axiale Belastung.
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
Artikel Menge d1h11
[mm]
d2h14
[mm]
d3H14
[mm]
l1js15
[mm]
l2+0,5
[mm]
kjs14
[mm]
zk
[mm]
z
[mm]
Gewicht
[g]
63740004   461121010,50,81,3
63740005   5811512,31,50,50,82,6
63740006   691,61815,31,50,514,6
63740008   81222319,521110
63740010   10143,22924,5211,519
63740012   121743529,531,51,534
63740014   141944032,531,51,553
63740016   162044538,23,51,51,572
63740018   182555043,53,51,51,5104
63740020   202855347421,5139
63740025   25346,367595,531,5266
63740028   28346,37263,25,532361
63740030   30366,367595,532383
63740031   30366,37768,25,532428
63740035   354588776,5732677
63740040   40488100906351035
63740042   42488100907351151
63740050   5058101151037361846


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn