Werkstoff: Mutterkörper aus Edelstahl 1.4301 (V2A).

Wiederverwendbare Nutmutter mit integrierten Sicherungen. Die Messingklemmstücke mit Gewindeprofil verursachen keine Beschädigung. Die Klemmstücke werden mittels Gewindestift auf das Wellengewinde gepresst und sichern die Mutter. Mit den Klemmstücken kann der Planlauf eingestellt werden. Nutmutter-Ausführung. Mit zwei Schlüsselflächen. KMT-R-Wellenmuttern eignen sich besonders für Anwendungen, wo hohe Genauigkeit, einfache Montage und zuverlässige Sicherung gefordert sind.

1) max. Anzugsmoment der Sicherungsschraube.
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
Artikel Menge Typd1
[mm]
d2
[mm]
d3
[mm]
d4
[mm]
d5
[mm]
B
[mm]
b
[mm]
t
[mm]
S
[mm]
TAS1)
[Nm]
sw
[mm]
zul. Axialkraft
[kN]
Gewicht
[g]
65398000   KMT-R 0M10 x 0,75282311211442M54,5243545
65398001   KMT-R 1M12 x 1302513231442M54,5274050
65398002   KMT-R 2M15 x 1332816261642M54,5306075
65398003   KMT-R 3M17 x 1373318291852M683480100
65398004   KMT-R 4M20 x 1403521321852M683690110
65398005   KMT-R 5M25 x 1,5443926362052M6841130130
65398006   KMT-R 6M30 x 1,5494432412052M6846160160
65398007   KMT-R 7M35 x 1,5544938462252M6850190190
65398008   KMT-R 8M40 x 1,5655942542262,5M81860210300
65398009   KMT-R 9M45 x 1,5706448602262,5M81865240330
65398010   KMT-R 10M50 x 1,5756852642573M81870300400


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn