Werkstoff: Stahl phosphatiert.

Diese Räder bieten gegenüber der Standardausführung aus Aluminium eine wesentlich höhere Verschleißfestigkeit.
Die einbaufertige Taper-Ausführung ermöglicht eine schnelle Montage mit dauerfester Welle-Nabe-Verbindung.

Service:

Katalogseite

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

Montageanleitung

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge ZähnezahlAusführungAußen-Ø Zahnscheibe
[mm]
Außen-Ø Bordscheibe
[mm]
d
[mm]
ND
[mm]
Di
[mm]
b
[mm]
L
[mm]
R
[mm]
SpannbuchsentypBohrungs-Ø min.
[mm]
Bohrungs-Ø max.
[mm]
Gewicht
[g]
16877218   1815F55,486057,30--2222-1008925260
16877219   1915F58,666660,48--2222-1108928280
16877220   2015F61,846663,66--2222-1108928330
16877222   2215F68,217570,03--2222-1108928440
16877224   2410F74,578376,3960-2226412101032500
16877225   2510F77,768379,5860-2226412101032570
16877226   2610F80,948782,7662-2226412101032640
16877227   2710F84,129185,9462-2226412101032710
16877228   2810F87,319389,1370-2226416101242650
16877230   3010F93,679795,4974-2226416101242830
16877232   3210F100,04106101,8678-22264161012421000
16877236   3610F112,77119114,5982-22264161012421300
16877240   4010F125,50131127,3286-22264161012421720
16877242   4210F131,87138133,69100-223210201212501920
16877244   4410F138,24143140,06100-223210201212502050
16877248   4810F150,97158152,79110-223210201212502380
16877256   5610F176,43184178,25110-223210201212503200
16877260   6011F189,10200190,99110158223210201212503660
16877264   6411201,90-203,72125180224523251715654380
16877272   7211227,36-229,18125200224523251715655280
16877284   8411265,56-267,38125235224523251715656420
16877296   9611303,76-305,58125270224523251715658200


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn