Werkstoff: Stahl, hell verzinkt. Verwendbar für:

  • Typ 2109
  • Typ 2132
  • Typ 3732
  • Typ 3832
  • Typ 3832 DO
  • Typ 3232 SC
  • Typ 3832 HDSC
Pro Schienenpaar wird ein Aufsteckwinkelpaar benötigt. Empfohlene Befestigung: Schraube M4. Temperaturbereich: -20°C bis +110°C.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

Auswahltool

Montageanleitung

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge AusführungFür Typ 2109/2132
[Schienenlänge]
Für Typen 3832
[Schienenlänge]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
Gewicht pro Paar
[kg]
64902035   verzinkt-350236,5300150114,40,34
64902040   verzinkt400400286,6350175139,40,38
64902045   verzinkt500/600/65450336,6400200164,40,42
64902050   verzinkt500500386,6450225189,40,48
64902055   verzinkt550550/600/65436,6500250214,40,52


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn