Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, schwarz verzinkt. Kugelkäfige: kaltgewalzter, verzinkter Stahl. Kugeln: gehärteter Stahl.

Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie und Elektronik.
Verkauf paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar.

  • Schnelltrennung
  • Einhalterung in geschlossener Position.
  • Optional: Befestigung mit Aufsteckwinkeln Typ 633.
  • Ausführung schwarz verzinkt.
  • Einstellnocken für Schublade (3,1 mm).
  • Nutzungsdauer 10.000 / 80.000 Zyklen.
  • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.

Hinweis
Empfohlene Befestigung: Schraube M4.
Es sind alle Befestigungspositionen zu verwenden, damit der maximale Lastwert erzielt wird.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

Auswahltool

Montageanleitung

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge AusführungSchienenlänge
[mm]
Auszug +/- 3,2
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
Lastwert / Paar
[kg]
Gewicht / Paar
[kg]
64911025   schwarz25016396----192---50 / 350,45
64911030   schwarz30020596----242224--50 / 350,52
64911035   schwarz350260128----292224--50 / 350,64
64911040   schwarz400281128----342224-32050 / 350,71
64911045   schwarz450331128224---392224-35248 / 350,78
64911050   schwarz500376128224---442224-41645 / 340,80
64911055   schwarz550415128224320--492224352-42 / 330,98
64911060   schwarz600451128224320--54222435248040 / 321,05
64911065   schwarz65048812822432041654459222435254437 / 311,17
64911070   schwarz700526128224288416-64222435254435 / 301,26


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn