Werkstoff: Schiene aus Aluminium.
Wagen mit Edelstahlgehäuse und Kunststoff-Abdichtung.
Wahlweise mit Edelstahl-Kugeln (gefettet) oder Kunststoff-Kugeln (fettfrei).

Universell einsetzbare Linearführung.

Film (2 Minuten) zur Veranschaulichung

Achtung: Alle Teile sind separat zu bestellen.

  • Vier Schienenlängen zur Auswahl zum kundenseitigen Ablängen.
  • Schienen wahlweise ungebohrt oder mit Befestigungsbohrungen.
  • Pro Schiene können mehrere Wagen eingesetzt werden.
  • Korrosionsbeständig und staubgeschützt.
  • Hohe Nutzungsdauer, getestet auf 80.000 Meter Wegstrecke.
  • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.


Hinweis: Die Schienen können wie im Film aneinandergereiht werden. Passstifte und Bohrungen gegen Mehrpreis. Bitte beachten Sie auch die Katalogseite (PDF).

Service:

Katalogseite

Montageanleitung

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge BeschreibungMerkmalLänge
[mm]
Breite
[mm]
Höhe
[mm]
Gewicht
[g]
64970501   Laufwagenmit Edelstahlkugeln1114020120
64970502   Laufwagenmit Kunststoffkugeln111402085
64970503   Endanschl.1 St. mit Schrauben10351015
64970506   Schieneohne Bohrungen6004012 320
64970506H   Schienemit Bohrungen6004012320
64970512   Schieneohne Bohrungen12004012635
64970512H   Schienemit Bohrungen12004012635
64970518   Schieneohne Bohrungen18004012950
64970518H   Schienemit Bohrungen18004012950
64970524   Schieneohne Bohrungen240040121270
64970524H   Schienemit Bohrungen240040121270


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn