Werkstoff: Schiene aus Aluminium.
Wagen mit Edelstahlgehäuse und Kunststoff-Abdichtung.
Wahlweise mit Edelstahl-Kugeln (gefettet) oder Kunststoff-Kugeln (fettfrei).

Universell einsetzbare Linearführung.

Film (3,5 Minuten) zur Veranschaulichung

Achtung: Alle Teile sind separat zu bestellen.

  • Fünf Schienenlängen zur Auswahl zum kundenseitigen Ablängen.
  • Schienen ungebohrt, für kundenspezifische Befestigungsbohrungen.
  • Pro Schiene können mehrere Wagen eingesetzt werden.
  • Korrosionsbeständig und staubgeschützt.
  • Hohe Nutzungsdauer, getestet auf 100.000 Meter Wegstrecke.
  • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.


Hinweis: Die Schienen können wie im Film aneinandergereiht werden. Passstifte und Bohrungen gegen Mehrpreis. Bitte beachten Sie auch die Katalogseite (PDF).

Service:

Katalogseite

Montageanleitung



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge BeschreibungMerkmalLänge
[mm]
Breite
[mm]
Höhe
[mm]
Gewicht
[g]
64990501   Laufwagenmit Edelstahlkugeln1775720559
64990502   Laufwagenmit Kunststoffkugeln1775720412
64990506   Schieneohne Bohrungen6006523785
64990512   Schieneohne Bohrungen120065231570
64990518   Schieneohne Bohrungen180065232360
64990524   Schieneohne Bohrungen240065233150
64990536   Schieneohne Bohrungen360065234720
64990503   Endanschläge1 Paar mit 2 Schrauben4815,712,751


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn