Beschreibung:
Synthetische Bremsflüssigkeit für extreme Einsatzbedingungen. Die enthaltenen Inhibitoren verhindern die Korrosion an metallischen Komponenten der Bremsen und reduziert die Oxidation bei erhöhten Temperaturen. Speziell entwickelt, um den sehr hohen Bremstemperaturen während des Renneinsatzes standzuhalten. Die Bremsflüssigkeit verfügt über einen hervorragenden Nass-und Trockensiedepunkt und sorgt selbst nach längerer Nutzungsdauer und nach Aufnahme von geringer Mengen an Feuchtigkeit für sicheres Bremsen. Spezielle Zusätze verhindern die vorzeitige Bildung von Dampfblasen.
Einsatzgebiet:
Hervorragend geeignet für den Einsatz aller Scheiben- und Trommelbremssystemen, sowie Kupplungssystemen für die eine synthetische Bremsflüssigkeit dieser Qualität vorgeschrieben wird. Die Bremsflüssigkeit ist auch für den Einsatz in ABS-Bremssystemen geeignet.
Hinweis:
Die Spezifikationen der Fahrzeughersteller sind zu beachten!
Anwendung:
Mischbar und kompatibel mit allen qualitativ hochwertigen, synthetischen Bremsflüssigkeiten. Die optimale Nutzungsdauer wird jedoch nur bei unvermischtem Einsatz gewährleistet. Bei Verwendung im Straßenbetrieb muss die Bremsflüssigkeit Racing nach max. 12 Monaten vollständig gewechselt werden.
Für den Rennsport entwickelte Bremsflüssigkeit mit extrem hohem Siedepunkt. Speziell geeignet für extreme Beanspruchung im Rennsport. Mit extra hohem Naßsiedepunkt verfügt sie über höchste Sicherheitsreserven. Für alle Bremssysteme, die auf DOT Bremsflüssigkeiten ausgelegt sind, auch für ABS Bremssysteme.
![ghs_08](https://www.maedler.de/Images/250-250/Bilder_Ecomm/Productpics/GHS_08.gif)
Achtung
H361fd Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
Service:
Sicherheitsdatenblatt
Zusätzliche Informationen
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )