Beschreibung:
Multifunktionaler Schmierstoff mit einer Kombination heller Festschmierstoffe. Sehr gut dichtungsverträglich und stark haftend. Ermöglicht Lebensdauerschmierung.
Einsatzgebiet:
Optimal zur Kunststoff-Metall-Schmierung und zur Langzeitschmierung normal belasteter Gelenke, Scharniere und Gleitlager sowie von Gleitpaarungen. Durch den stabilen Verdicker speziell zur Lebensdauerschmierung von Bauteilen geeignet. Zudem zur Schmierung von Kleingetrieben.
Anwendung:
Vor der Behandlung sollten die Flächen sauber und frei von Rückständen, Schmutz und Feuchtigkeit sein. Prüfung erforderlich.
![ghs_09](https://www.maedler.de/Images/250-250/Bilder_Ecomm/Productpics/GHS_09.gif)
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
EUH211 Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.
Service:
Sicherheitsdatenblatt
Zusätzliche Informationen
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )