Beschreibung:
Haftfester, wasserbeständiger, weißer Hochleistungsschmierstoff. Hinterlässt nach Verdunsten des Lösungsmittels einen weichen Schmierstoff, der dank ausgezeichneter Tief- und Hochtemperaturbeständigkeit bei härtesten Bedingungen eingesetzt werden kann. Schützt durch zuverlässigen Korrosionsschutz und gute Wasserbeständigkeit alle Bauteile optimal. Ist dank extrem haftfestem Schmierfilm besonders sauber in der Anwendung. Schmiert und pflegt sämtliche Bauteile.
Einsatzgebiet:
Zur Schmierung beweglicher Teile wie Wellen, Scharniere, Gelenke, Bolzen, Bowdenzüge, Gleitschienen, Ketten, Federn, Schließkeile, sämtliche Feinmechaniken, Spindeln, Führungen, Federn usw.
Anwendung:
Zu behandelnde Oberflächen müssen sauber und frei von Schmutz und Feuchtigkeit sein. Vor Gebrauch gut schütteln. Je nach Einsatzgebiet in gewünschter Schichtstärke aufsprühen. Das ausklappbare Sprührohr gewährleistet punktgenaues Aufsprühen. Bei eingeklapptem Sprührohr erfolgt flächiges Sprühen. Auf große Flächen ohne Sprührohr aus ca. 20-25 cm Abstand sprühen. Sprüht auch über Kopf.
Temperatur- und hochdruckbeständiger Haftschmierstoff.
Zur Schmierung beweglicher Teile wie Wellen, Scharniere, Gelenke, Bolzen, Bowdenzüge, Gleitschienen, Ketten, Federn, Schließkeile, Spindeln, Führungen, Federn etc. Extrem wasserbeständig. Temperatureinsatzbereich von -30 °C bis +250 °C.
Anwendung: Zu behandelnde Teile mit Schnellreiniger von LIQUI MOLY reinigen und ablüften lassen. Anschließend Dose gut schütteln und auf die gereinigte Stelle sprühen.
![ghs_07](https://www.maedler.de/Images/250-250/Bilder_Ecomm/Productpics/GHS_07.gif)
![ghs_09](https://www.maedler.de/Images/250-250/Bilder_Ecomm/Productpics/GHS_09.gif)
![ghs_02](https://www.maedler.de/Images/250-250/Bilder_Ecomm/Productpics/GHS_02.gif)
Gefahr
H222 Extrem entzündbares Aerosol.
H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Service:
Sicherheitsdatenblatt
Zusätzliche Informationen
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )