Beschreibung:
Verhindert bei Montage bzw. Demontage Beschädigungen an Reifen. Ist sparsam im Verbrauch, ermöglicht schnelles Arbeiten, verfügt über hervorragende Kriech- und Gleiteigenschaften und verhindert nach Montage das Verrutschen des Reifens auf der Felge.
Einsatzgebiet:
Zur einfachen und professionellen Montage/Demontage von Reifen aller Art an Pkw, Nfz und Motorrädern. Hervorragend bei Niederquerschnittsreifen und Runflat-Reifen mit Notlaufeigenschaften geeignet.
Anwendung:
Dose vor Gebrauch kurz schütteln. Reifenwulst einsprühen und Reifen wie vorgeschrieben montieren bzw. demontieren. Der anfangs weiße Gleitfilm dient als Indikator und wird nach kurzer Zeit transparent. Daher kein zusätzliches Reinigen der Reifenwand notwendig.
Zur einfachen und professionellen Montage/Demontage. Dringt leicht zwischen Reifen und Felge ein. Für optimale Gleitwirkung.
Verhindert bei Montage bzw. Demontage Beschädigungen an den Reifenflanken. Ist sparsam, verfügt über hervorragende Kriech- und Gleiteigenschaften und verhindert Reifenwandern auf der Felge. Hervorragend bei Niederquerschnittsreifen und Runflat-Reifen mit Notlaufeigenschaften geeignet.
Anwendung: Dose vor Gebrauch kurz schütteln. Reifenwulst einsprühen und Reifen wie vorgeschrieben montieren bzw. demontieren. Der anfangs weiße Gleitfilm dient als Indikator und wird nach kurzer Zeit transparent.
![ghs_02](https://www.maedler.de/Images/250-250/Bilder_Ecomm/Productpics/GHS_02.gif)
Gefahr
H222 Extrem entzündbares Aerosol.
H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
EUH208 Enthält Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Service:
Sicherheitsdatenblatt
Zusätzliche Informationen
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )