Beschreibung:
Wartungsspray weiß ist ein haftfester, wasserbeständiger, weißer Hochleistungsschmierstoff. Nach Verdunsten des Lösungsmittels verbleibt ein weicher Schmierstoff.
Einsatzgebiet:
Zur Schmierung beweglicher Teile wie Wellen, Scharniere, Gelenke, Bolzen, Bowdenzüge, Gleitschienen, Ketten, Federn, Schließkeile usw.
Anwendung:
Dose vor Gebrauch schütteln. Auf große Flächen ohne Kapillarrohr aus ca. 20-25 cm Abstand sprühen. Kapillarrohr ermöglicht problemlose Anwendung an schwer zugänglichen Stellen. Hinweis: Nach Gebrauch Sprühventil frei sprühen (Dose mit Sprühkopf nach unten halten), bis nur noch das reine Treibmittel entweicht.
Hochleistungs-Haftschmierstoff.
Wartungs-Spray ist ein haftfester, wasserbeständiger, weißer Hochleistungs-Schmierstoff. Bestens geeignet zur Schmierung aller beweglichen Teile wie Wellen, Scharniere, Gelenke, Bolzen, Bowdenzüge, Ketten, Federn.
Anwendung: Vor Gebrauch schütteln! Zu behandelnde Flächen mit Liqui Moly Schnell-Reiniger entfetten. Aus ca. 20 cm Entfernung gleichmäßig sprühen. Nach Gebrauch Sprühventil freisprühen (Dose mit Sprühkopf nach unten halten), bis nur noch das reine Treibmittel entweicht.
![ghs_07](https://www.maedler.de/Images/250-250/Bilder_Ecomm/Productpics/GHS_07.gif)
![ghs_09](https://www.maedler.de/Images/250-250/Bilder_Ecomm/Productpics/GHS_09.gif)
![ghs_02](https://www.maedler.de/Images/250-250/Bilder_Ecomm/Productpics/GHS_02.gif)
Gefahr
H222 Extrem entzündbares Aerosol.
H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Service:
Sicherheitsdatenblatt
Zusätzliche Informationen
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )